タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | R7FA6M1AD3CNB#BA0 |
Pkg. Name: | PWQN0064LB-A |
JEITA Standard: | P-HWQFN064-8x8-0.40 |
Pkg. Code: | pkg_20003 |
Lead Count: | 64 |
長さ: | 8 mm |
幅: | 8 mm |
Thickness: | 0.8 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Full Carton (Tray) |
Pkg. Type: | QFN |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
Pkg. Class: | IC |