タイトル 情報
Product Number: RAA2114054GP3#JA0
Pkg. Name: P5.064B
Pkg. Previous Code: PBL
Pkg. Code: PBL
Lead Count: 5
長さ: 2.9 mm
幅: 1.6 mm
Thickness: 0.85 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSOT
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細