タイトル 情報
Product Number: R7FA2E3073CNH#HA0
Pkg. Name: PWQN0032KE-A
JEITA Standard: P-HWQFN032-5x5-0.50
Pkg. Code: pkg_11901
Lead Count: 32
長さ: 5 mm
幅: 5 mm
Thickness: 0.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape & Reel
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細