タイトル 情報
Product Number: R7F101G7G3CNP#AA1
Pkg. Name: PWQN0024KG-A
JEITA Standard: P-HWQFN24-4x4-0. 50
Pkg. Code: pkg_20025
Lead Count: 24
長さ: 4 mm
幅: 4 mm
Thickness: 0.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Bulk (Tray)
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細