タイトル 情報
Product Number: R7F101G8E3CLA#AC1
Pkg. Name: PWLG0025KB-A
JEITA Standard: P-WLGA25-3x3-0.50
Pkg. Code: pkg_20086
Lead Count: 25
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0.76 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Bulk (Tray)
Pkg. Type: WFLGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細