タイトル 情報
Product Number: R7F101GGE2DFB#AA1
Pkg. Name: PLQP0048KB-B
JEITA Standard: P-LFQFP48-7x7-0.50
Pkg. Code: pkg_11657
Lead Count: 48
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 1.7 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Bulk (Tray)
Pkg. Type: LFQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細