タイトル 情報
Product Number: RAA2231834GSP#HA0
Pkg. Name: M13.15
Pkg. Previous Code: MBG
Pkg. Code: MBG
Lead Count: 13
長さ: 9.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 1.25 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細