タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | R5F56108VNFP#H0 |
Pkg. Name: | PLQP0144KA-A |
Pkg. Previous Code: | FP-144LV |
JEITA Standard: | P-LFQFP144-20x20-0.50 |
Pkg. Code: | pkg_9398 |
Lead Count: | 144 |
長さ: | 20 mm |
幅: | 20 mm |
Thickness: | 1.7 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tray (Full Carton) |
Pkg. Type: | LFQFP |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 3 |
Pkg. Class: | IC |