タイトル 情報
Product Number: REAC1251GSM#GCA
Pkg. Name: PLSP0008DE-A
JEITA Standard: P-LSOP8-4.4x5.2-1.27
Pkg. Code: pkg_20133
Lead Count: 8
長さ: 4 mm
幅: 5 mm
Thickness: 1.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOP
Qty. per Reel: 2500# #
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1

パッケージの詳細