タイトル 情報
Product Number: QC-BEKITPOCZ
長さ: 0 mm
幅: 0 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Board Pack
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: None
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語