タイトル 情報
Product Number: R5F52618BGNE#50
Pkg. Name: PWQN0048KC-A
JEITA Standard: P-HWQFN048-7x7-0.50
Pkg. Code: pkg_20008
Lead Count: 48
長さ: 7 mm
幅: 7 mm
Thickness: 0.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tape
Pkg. Type: HWQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細