タイトル 情報
Product Number: RC18008AGNC#BB0
Pkg. Description: VFQFPN 6.00x6.00x0.90 mm 0.50mm Pitch
Pkg. Code: NLG40
Lead Count: 40
長さ: 6 mm
幅: 6 mm
Thickness: 0.9 mm
Moisture Sensitivity Bake: 24 hrs
Moisture Exposure Floor Life: 168hrs@<30C/60%RH
Pkg. Category: G
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Qty. per Carrier: 490# #
Pkg. Type: VFQFPN
Qty. per Reel: 0# #
Pkg. Class: PLASTIC
Re-bake Conditions: 48hrs@125C
Peak Reflow Temp: 260
Pb Free Category: e3 Sn

パッケージの詳細