タイトル 情報
Product Number: R9A09G056N47GBG#AC0
Pkg. Name: PRBG0840KA-A
JEITA Standard: P-FBGA840-15x15-0.50
Pkg. Code: pkg_20143
Lead Count: 840
長さ: 15 mm
幅: 15 mm
Thickness: 2.3 mm
Pb (Lead) Free: Yes
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: FC-BGA
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: IC

パッケージの詳細