タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | ZMOD4450AI1V |
Pkg. Description: | LGA 3.00x3.00x0.70 mm 0.50mm Pitch |
Pkg. Code: | LGG12 |
Lead Count: | 12 |
長さ: | 3 mm |
幅: | 3 mm |
Thickness: | 0.7 mm |
Moisture Sensitivity Bake: | 24 hrs |
Moisture Exposure Floor Life: | 168hrs@<30C/60%RH |
Pkg. Category: | G |
Pb (Lead) Free: | はい |
JEDEC Standard: | NA |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tray |
Qty. per Carrier: | 490# # |
Pkg. Type: | LGA |
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
Pb Free Category: | e4 Au |