タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | IP82C54Z |
Pkg. Name: | E24.6 |
Pkg. Previous Code: | EWM |
Pkg. Code: | EWM |
Lead Count: | 24 |
長さ: | 31.8 mm |
幅: | 14 mm |
Thickness: | 4.06 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Tube |
Pkg. Type: | PDIP |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | Not Applicable |
Pb Free Category: | Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3 |