タイトル 情報
Product Number: IS82C54Z96
Pkg. Name: N28.45
Pkg. Previous Code: NDC
Pkg. Code: NDC
Lead Count: 28
長さ: 11.4 mm
幅: 11.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: PLCC
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細