タイトル 情報
Product Number: IS82C55AZ
Pkg. Name: N44.65
Pkg. Previous Code: NGA
Pkg. Code: NGA
Lead Count: 44
長さ: 16.5 mm
幅: 16.5 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: PLCC
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細