タイトル 情報
Product Number: CD40193BDMSR
Pkg. Name: D16.3
Pkg. Previous Code: DAV
Pkg. Code: DAV
Lead Count: 16
長さ: 20.3 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細