タイトル 情報
Product Number: CD4081BDMSR
Pkg. Name: D14.3
Pkg. Previous Code: HSG
Pkg. Code: HSG
Lead Count: 14
長さ: 19 mm
幅: 7.4 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細