タイトル 情報
Product Number: 5962-9052502MQA
Pkg. Name: F40.6
Pkg. Previous Code: FKT
Pkg. Code: FKT
Lead Count: 40
長さ: 52.1 mm
幅: 13.2 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CERDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細