タイトル 情報
Product Number: HI1-565ATD-2
Pkg. Name: D24.6
Pkg. Previous Code: HCC
Pkg. Code: HCC
Lead Count: 24
長さ: 30.5 mm
幅: 15.1 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Gold Plate-e4

パッケージの詳細