タイトル 情報
Product Number: HM1-6514/883
Pkg. Name: F18.3
Pkg. Previous Code: FCC
Pkg. Code: FCC
Lead Count: 18
長さ: 22.6 mm
幅: 7.3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CERDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細