タイトル 情報
Product Number: HM1-65162C/883
Pkg. Name: F24.6
Pkg. Previous Code: FKL
Pkg. Code: FKL
Lead Count: 24
長さ: 31.8 mm
幅: 13.2 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CERDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細