タイトル 情報
Product Number: HS1B-0547RH-Q
Pkg. Name: D28.6
Pkg. Previous Code: H1T
Pkg. Code: H1T
Lead Count: 28
長さ: 35.6 mm
幅: 15.1 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細