タイトル 情報
Product Number: HS9-565BEH-Q
Pkg. Name: K24.A
Pkg. Previous Code: HWM
Pkg. Code: HWM
Lead Count: 24
長さ: 15.2 mm
幅: 10.2 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: CFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細