タイトル 情報
Product Number: IS9-1825ASRH-8
Pkg. Name: K20.A
Pkg. Previous Code: KBU
Pkg. Code: KBU
Lead Count: 20
長さ: 12.7 mm
幅: 7.5 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: CFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細