タイトル 情報
Product Number: IS9-1845ASRH-Q
Pkg. Name: K18.B
Pkg. Previous Code: KBK
Pkg. Code: KBK
Lead Count: 18
長さ: 11.2 mm
幅: 8.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: CFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細