タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | ISL71610MBZ-T |
Pkg. Name: | M8.15G |
Pkg. Previous Code: | MBF |
Pkg. Code: | MBF |
Lead Count: | 8 |
長さ: | 4.9 mm |
幅: | 3.9 mm |
Thickness: | 1.45 mm |
Pb (Lead) Free: | はい |
タイトル | 情報 |
---|---|
Carrier Type: | Reel |
Pkg. Type: | SOICN |
Moisture Sensitivity Level (MSL): | 1 |
Pb Free Category: | Nickel/Palladium/Gold-Silver - e4 |