タイトル 情報
Product Number: ISL78843ASRHD/PROTO
Pkg. Name: D8.3
Pkg. Previous Code: DAX
Pkg. Code: DAX
Lead Count: 8
長さ: 9.9 mm
幅: 7.4 mm
Thickness: 2.41 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: SBDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pkg. Class: V
Pb Free Category: Gold Plate over compliant Undercoat-e4

パッケージの詳細