タイトル | 情報 |
---|---|
Product Number: | 5V49EE704NDGI |
Pkg. Description: | VFQFPN 4.00x4.00x0.90 mm 0.40mm Pitch |
Pkg. Code: | NDG28 |
Lead Count: | 28 |
長さ: | 4 mm |
幅: | 4 mm |
Thickness: | 0.9 mm |
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
Qty. per Carrier: | 490# # |
Pkg. Type: | VFQFPN |