タイトル 情報
Product Number: ISL12026AIVZ
Pkg. Name: M8.173
Pkg. Previous Code: MXW
Pkg. Code: MXW
Lead Count: 8
長さ: 3 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細