タイトル 情報
Product Number: ISL1208IB8Z-TK
Pkg. Name: M8.15E
Pkg. Previous Code: MAX
Pkg. Code: MAX
Lead Count: 8
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細