タイトル 情報
Product Number: ISL76683AROZ-T7A
Pkg. Name: L6.2X2.1Z
Pkg. Previous Code: LRZ
Pkg. Code: LRZ
Lead Count: 6
長さ: 2 mm
幅: 2.1 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: ODFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3OP
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細