タイトル 情報
Product Number: 5962-8686001EA
Pkg. Name: F16.3
Pkg. Previous Code: FBF
Pkg. Code: FBF
Lead Count: 16
長さ: 19.3 mm
幅: 7.3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CERDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細