タイトル 情報
Product Number: UPC319G2-A
Pkg. Name: PRSP0014DI-A
Pkg. Previous Code: P14GR-50-225B
JEITA Standard: P-SOP14-0225-1.27
Pkg. Code: pkg_7679
Lead Count: 14
長さ: 10 mm
幅: 4 mm
Thickness: 1.8 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: SOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pkg. Class: IC
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細