タイトル 情報
Product Number: EL4543IUZ
Pkg. Name: M24.15
Pkg. Previous Code: MLP
Pkg. Code: MLP
Lead Count: 24
長さ: 8.6 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 1.55 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細