タイトル 情報
Product Number: EL7154CNZ
Pkg. Name: E8.3
Pkg. Previous Code: EUL
Pkg. Code: EUL
Lead Count: 8
長さ: 9.7 mm
幅: 6.6 mm
Thickness: 3.94 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: PDIP

パッケージの詳細