タイトル 情報
Product Number: EL8401IS-T7
Pkg. Name: MDP0027
Pkg. Previous Code: MAU
Pkg. Code: MAU
Lead Count: 14
長さ: 8.7 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOICN

パッケージの詳細