タイトル 情報
Product Number: EL8401IU-T7
Pkg. Name: MDP0040
Pkg. Previous Code: MKS
Pkg. Code: MKS
Lead Count: 16
長さ: 4.9 mm
幅: 3.9 mm
Thickness: 1.42 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: QSOP

パッケージの詳細