タイトル 情報
Product Number: HA1630D04MMEL-E
Pkg. Name: PLSP0008JC-A
JEITA Standard: -
Pkg. Code: pkg_8804
Lead Count: 8
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Embossed Tape
Pkg. Type: LSOP
Pkg. Class: Dic
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細