タイトル 情報
Product Number: HA7-2520-2
Pkg. Name: F8.3A
Pkg. Previous Code: FAX
Pkg. Code: FAX
Lead Count: 8
長さ: 9.7 mm
幅: 6.3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: いいえ
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: CERDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Hot Solder Dip

パッケージの詳細