タイトル 情報
Product Number: ICL7621DCPAZ
Pkg. Name: E8.3
Pkg. Previous Code: EWD
Pkg. Code: EWD
Lead Count: 8
長さ: 9.7 mm
幅: 6.6 mm
Thickness: 3.94 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: PDIP
Moisture Sensitivity Level (MSL): Not Applicable
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細