タイトル 情報
Product Number: ISL28213FHZ-T7A
Pkg. Name: P8.064
Pkg. Previous Code: PDA
Pkg. Code: PDA
Lead Count: 8
長さ: 2.9 mm
幅: 1.7 mm
Thickness: 1.1 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: SOT23
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細