タイトル 情報
Product Number: ISL28634FVZ-T7A
Pkg. Name: M14.173
Pkg. Previous Code: MXZ
Pkg. Code: MXZ
Lead Count: 14
長さ: 5 mm
幅: 4.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: TSSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細