タイトル 情報
Product Number: ISL55100AIRZ
Pkg. Name: L72.10X10
Pkg. Previous Code: LCY
Pkg. Code: LCY
Lead Count: 72
長さ: 10 mm
幅: 10 mm
Thickness: 0.65 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細