タイトル |
情報 |
Product Number: |
UPC4556G2-A |
Pkg. Name: |
PRSP0008DL-A |
Pkg. Previous Code: |
S8GM-50-225B-6 |
JEITA Standard: |
P-SOP8-0225-1.27 |
Pkg. Code: |
pkg_8193 |
Lead Count: |
8 |
長さ: |
5 mm |
幅: |
4 mm |
Thickness: |
1.8 mm |
Pb (Lead) Free: |
はい |
タイトル |
情報 |
Pkg. Type: |
SOP |
Pkg. Class: |
IC |
RoHS Info: (PDF) |
英語 日本語 |
list
listパッケージの詳細