タイトル 情報
Product Number: ISL28217FUZ-T7
Pkg. Name: M8.118B
Pkg. Previous Code: MRT
Pkg. Code: MRT
Lead Count: 8
長さ: 3 mm
幅: 3 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: MSOP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 2
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細