タイトル 情報
Product Number: ISL24837AIRZ
Pkg. Name: L32.5X6C
Pkg. Previous Code: LLR
Pkg. Code: LLR
Lead Count: 32
長さ: 5 mm
幅: 6 mm
Thickness: 0.9 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tube
Pkg. Type: QFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pkg. Class: PLASTIC
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3
RoHS Info:
(PDF)
英語
日本語

パッケージの詳細