タイトル 情報
Product Number: D2-74383-LR
Pkg. Name: Q128.14X14
Pkg. Previous Code: QRV
Pkg. Code: QRV
Lead Count: 128
長さ: 14 mm
幅: 14 mm
Thickness: 1.4 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Tray
Pkg. Type: LQFP
Moisture Sensitivity Level (MSL): 3
Pb Free Category: Pb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3

パッケージの詳細