タイトル 情報
Product Number: ISL54211IRUZ-T
Pkg. Name: L10.1.8X1.4A
Pkg. Previous Code: LUA
Pkg. Code: LUA
Lead Count: 10
長さ: 1.8 mm
幅: 1.4 mm
Thickness: 0 mm
Pb (Lead) Free: はい
タイトル 情報
Carrier Type: Reel
Pkg. Type: uTQFN
Moisture Sensitivity Level (MSL): 1
Pb Free Category: Nickel/Palladium/Gold-e4

パッケージの詳細